Danfoss logo
ICS1 25

Vanne servo-pilotée, ICS1E 25-20, 20 mm, Soudure bout à bout

027H2217

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
couvercle1module fonctionnel
Cv [gal/min]9.300 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]20.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]20.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
HomologationEACUA
Material DescriptionICS1E 25-20 20 DIN
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS1E 25-20
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Version de vanneVersion spéciale, ATEX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.714 Kilogram
Poids Net3.572 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428401036