Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-25, 25 mm, Soudure bout à bout
027H2179
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Valeur du kv [m³/h]: 11.5
027H2179
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Cv [gal/min] | 13.340 gal/min |
| Description du produit | Vanen servo-moteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSK |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ICS3E 25-25 D25 |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS3E 25-25 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Valeur du kv [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Version de vanne | Version spéciale, ATEX |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.386 Kilogram |
| Poids Net | 3.936 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428300339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |