Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-10, 25 mm, Soudure bout à bout

027H2176

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Valeur du kv [m³/h]: 3.5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
couvercle3 modules fonctionnels
Cv [gal/min]4.100 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]25.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]25.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACLLC CDC TYSK
Marquage CEYes
Material DescriptionICS3E 25-10 D25
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS3E 25-10
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]3.500 m³/h
Version de vanneVersion spéciale, ATEX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.566 Kilogram
Poids Net3.925 Kilogram
Volume7.301 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm