Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Vanne servo-pilotée, ICS3 25-20, 28 mm, À braser

027H2106

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 28, Valeur du kv [m³/h]: 8, Matériau du raccord: Acier

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Configuration de raccord piloteP: raccordement parallèleSI-SII: raccordement en série
Configuration en ouvertureFermée (delta p=0bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.22
couvercle3 modules fonctionnels
Cv [gal/min]9.300 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/8 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]28.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 1/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]28.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Fonctionnement de la vannePiloté
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Caractéristique
Valeur
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICS3 25-20 SA 1"1/8
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitVanne servo-pilotée
Nom du programme piècesICS
Option en fonctionnement manuelTige d'ouverture manuelle
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement du manomètreFiletage int. avec bouchon borgne
Raccordement pression pilote externeTubulure de soudage (port P2)
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICS3 25-20
Type de Sortieà braser
Type raccordement EntréeÀ braser
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.65 Kilogram
Poids Net3.993 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236324