Vanne servo-pilotée, ICS3 25-15, 28 mm, À braser
027H2094
Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: EN 1254-1, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 28, Valeur du kv [m³/h]: 6, Matériau du raccord: Acier
027H2094
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Configuration de raccord pilote | P: raccordement parallèleSI-SII: raccordement en série |
| Configuration en ouverture | Fermée (delta p=0bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 1254-1 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Cv [gal/min] | 7.000 gal/min |
| Description du produit | Vanen servo-moteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 28.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 28.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Fonctionnement de la vanne | Piloté |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICS3 25-15 28 SD |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Nom du programme pièces | ICS |
| Option en fonctionnement manuel | Tige d'ouverture manuelle |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccordement du manomètre | Filetage int. avec bouchon borgne |
| Raccordement pression pilote externe | Tubulure de soudage (port P2) |
| Revêtement de surface | Zn (TLP) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS3 25-15 |
| Type de Sortie | à braser |
| Type raccordement Entrée | À braser |
| Valeur du kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Version de vanne | Version standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.538 Kilogram |
| Poids Net | 3.994 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236423 |