Régulateur de pression de condensation, KVR 15
034L0104
Dimension entrée [mm]: 16, Dimensions de sortie [mm]: 16, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 28
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KVR
034L0104
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Approbation du nom du fichier | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Bande P max. [bar] | 6.2 bar |
| Bande P max. [psi] | 90.0 psi |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | Delta p gaz chaud=6psiDelta p liquide=3psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Delta p gaz chaud=0,4barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 16.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 16.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Equip. | Port d'accès de la vanne Schrader |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R513A |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | Homologué C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Chine |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
| Maintenable | Pièces de rechange de vanne KV |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Nº de dossier SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nom du produit | Régulateur de pression de condensation |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KV |
| Plage de régulation [bar] [max.] | 17.5 bar |
| Plage de régulation [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 254.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -45 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -49 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 28.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
| Pression de test max. [bar] | 31.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 450.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034L1097 |
| Puis. nominale R134a, gaz chauds [kW] | 11.50 kW |
| Puis. nominale R134a, gaz chauds [TR] | 3.03 TR |
| Puis. nominale R22, gaz chauds [kW] | 13.20 kW |
| Puis. nominale R22, gaz chauds [TR] | 4.13 TR |
| Puis. nominale R407C, gaz chauds [kW] | 14.30 kW |
| Puis. nominale R407C, gaz chauds [TR] | 4.50 TR |
| Puissance nominale R134a [kW] | 47.30 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 11.80 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 50.40 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 12.70 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 54.40 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 13.80 TR |
| Puissance nominale, R404A/R507, gaz chauds [k] | 12.00 kW |
| Puissance nominale, R404A/R507, gaz chauds [T] | 3.27 TR |
| Réglages d'usine [psig] | 108.7 psig |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Type de produit | KVR 15 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.392 Kilogram |
| Poids Net | 0.345 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |