KVD
Le système KVD est un régulateur modulant de la pression du réservoir. Il s'ouvre lorsque la pression de la bouteille baisse et fait dériver le gaz chaud pour maintenir la pression de labouteille à un niveau défini sur le régulateur (ajustable).
Le KVD et le KVR forment un système de régulation utilisé pour maintenir une pression de condensation et de réservoir constante et suffisamment élevée dans les installations avecrécupération de chaleur, ainsi que dans les installations de réfrigération et de climatisation avec condenseurs à air.
Features and benefits
- Régulation ajustable et précise de la pression
- Plages de puissance et de fonctionnementimportantes
- Conception avec amortisseur de pulsations
- Soufflet en acier inoxydable
- Conception compacte des angles pour une installation facile dans n'importe quelleposition
- Conception brasée et « hermétique »
- 1⁄4 po Vanne Schrader pour les tests de pression
- Disponible avec des raccords à braser ODF et flare
- Peut être utilisé comme vanne de sécurité depuis le côté haute pression vers le côté aspiration
- Peut être utilisé avec la gamme EX suivante : catégorie 3 (zone 2)