Vanne de régulation de la pression, KDC 80 A 0.5
148G3826
Dimension du raccord [mm]: 80, Type de raccord: soudé, Kv Complètement ouvert [m³/h]: 118, Pression d’utilisation max. [bar]: 40
148G3826
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Cv totalement ouvert [gal/min] | 137.00 gal/min |
| Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [psi] | 7.500 psi |
| Dimension du raccord [in] | 3 |
| Dimension du raccord [mm] | 80 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 80.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CE |
| Kv Complètement ouvert [m³/h] | 118 m³/h |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Nom du produit | Vanne de régulation de la pression |
| Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 40.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
| Pression différentielle [bar] | 0.500 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | KDC 80 A 0.5 |
| Type de raccord | soudé |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.675 Kilogram |
| Poids Net | 9.538 Kilogram |
| Volume | 17.772 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |