Vanne de régulation de la pression, KDC 65 D 1
148G3774
Dimension du raccord [mm]: 65, Type de raccord: soudé, Kv Complètement ouvert [m³/h]: 78, Pression d’utilisation max. [bar]: 40
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KDC / GVD
148G3774
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| Cv totalement ouvert [gal/min] | 90.00 gal/min |
| Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [psi] | 14.500 psi |
| Dimension du raccord [in] | 2 1/2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 65 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 65.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CEUKCA |
| Kv Complètement ouvert [m³/h] | 78 m³/h |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Nom du produit | Vanne de régulation de la pression |
| Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 40.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
| Pression différentielle [bar] | 1.000 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | KDC 65 D 1 |
| Type de raccord | soudé |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.872 Kilogram |
| Poids Net | 5.717 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |