Module fonctionnel, ICSX 80
027H8900
Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 85, Utilisé pour produits: ICF 65-3; ICV 65, Pièces inclues: Joints toriques; Joint
027H8900
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 98.600 gal/min |
| Description du produit | Module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | ICSX 80 Function module no equalization |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Nom du programme pièces | ICS |
| Pièces inclues | JointJoints toriques |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ICSX 80 |
| Utilisé pour produits | ICF 65-3ICV 65 |
| Valeur du kv [m³/h] | 85.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.671 Kilogram |
| Poids Net | 2.4 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 5.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614249 |