Danfoss logo

Module fonctionnel, ICSX 50

027H5900

Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 40, Utilisé pour produits: ICV 50; ICF 50-4, Pièces inclues: Joints toriques; Joint

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]46.000 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICSX 50 Function module no equalization
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesJointJoints toriques
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICSX 50
Utilisé pour produitsICF 50-4ICV 50
Valeur du kv [m³/h]40.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.842 Kilogram
Poids Net1.786 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.427 Liter
EAN/UPC5702424614225