Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Corps de la vanne multifonction, ICV 40, Soudure

027H4124

Type de raccord: Soudure, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 5/8 in
Dimension du raccord [mm]42 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICS 40 42 SD 1"5/8
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICV 40
Type de raccordSoudure
Utilisé pour produitsICLX 40ICM 40ICS 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.543 Kilogram
Poids Net3.176 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428242745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm