Danfoss logo
ICS 25 function module

Module fonctionnel, ICSX 32

027H3900

Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 17, Utilisé pour produits: ICV 32, Pièces inclues: Joints toriques; Joint

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]20.000 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionMODULE INTERNE ICS 32
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesJointJoints toriques
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICSX 32
Utilisé pour produitsICV 32
Valeur du kv [m³/h]17.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.052 Kilogram
Poids Net0.82 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.667 Liter
EAN/UPC5702424614201