Clapet anti-retour, ICC 32
027X0370
Description du produit: Clapet anti-retour, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Type de raccord: soudé
027X0370
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Description du produit | Clapet anti-retour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve |
| Nom du produit | Clapet anti-retour |
| Pièces inclues | Bride |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ICC 32 |
| Type de raccord | soudé |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15.52 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |