Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Clapet anti-retour, ICC 32

027X0368

Description du produit: Clapet anti-retour, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Type de raccord: soudé

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Description du produitClapet anti-retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve
Nom du produitClapet anti-retour
Pièces incluesBride
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentaires0.3 bar/4.35 psi spring
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICC 32
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.52 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424048068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm