Danfoss logo
ICD 50-product-details

ICD 50

027H5206

Type de produit: ICD 50, Valeur du kv [m³/h]: 28.2, Cv [gal/min]: 32.9, Utilisé pour produits: ICV 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]32.900 gal/min
Description du produitDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR717
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Material DescriptionICD 50
Nom du produitEcodamper
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICD 50
Utilisé pour produitsICV 50
Valeur du kv [m³/h]28.200 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16 Kilogram
Poids Net7.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028