Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Type de produit: ICD 32, Valeur du kv [m³/h]: 12.1, Cv [gal/min]: 14.1, Utilisé pour produits: ICV 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]14.100 gal/min
Description du produitDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR717
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Material DescriptionICD 32
Nom du produitEcodamper
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICD 32
Utilisé pour produitsICV 32
Valeur du kv [m³/h]12.100 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.956 Kilogram
Poids Net11.606 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991