Danfoss logo
Function module, ICM 20-A_027H1261, 027H2190

Module fonctionnel, ICM 32-A HT, Acier

027H3170

Description du produit: Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 9, Pièces inclues: Siège/joint torique; Boulons/joint torique, Utilisé pour produits: ICV 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICADAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires- HT
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]10.400 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR170R290R600R600aR601R601aR717
Fonctionnement de la vanneMotorisée
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMODULE ICM 32 A Haute Temp.
Matériau du corpsAcier
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICM
Option en fonctionnement manuelVia le réglage ICADVia l'outil multifonction
Pièces incluesBoulons/joint toriqueSiège/joint torique
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
système d'actionneurMoteur ICAD, couplage magnétique
Temps d'ouverture-fermeture [s]8 s
Type de produitICM 32-A HT
Utilisé pour les commentaires produitsAvec assemblage du haut
Utilisé pour produitsICV 32
Valeur du kv [m³/h]9.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.786 Kilogram
Poids Net2.746 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.686 Liter
EAN/UPC5702428453370