Électrovanne à 2 temps, ICLX 65
148X0533
Type de passage: Droit, Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, Dimension du raccord [in]: 2 1/2 in
148X0533
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description | 2-step solenoid valve |
| Description du produit | Électrovanne à 2 temps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 1/2 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 65.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICLX 65, 2-1/2" SOC |
| Nº de dossier SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Nom du produit | Électrovanne à 2 temps |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICLX 32-65 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICLX 65 |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 19.9 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |