Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Électrovanne à 2 temps, ICLX 50

148X0531

Type de passage: Droit, Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description2-step solenoid valve
Description du produitÉlectrovanne à 2 temps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]50.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 50 2" SOC
Nº de dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nom du produitÉlectrovanne à 2 temps
Nom du produit dans le dossier SCIPICLX 32-65
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICLX 50
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.18 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428850025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm