Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Électrovanne à 2 temps, ICLX 40 A

148X0523

Type de passage: Droit, Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 36.10
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitÉlectrovanne à 2 temps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Fonction2-step solenoid valve
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 40 A - 2 in"
Nº de dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nom du produitÉlectrovanne à 2 temps
Nom du produit dans le dossier SCIPICLX 32-65
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICLX 40 A
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.66 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428867580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm