Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Électrovanne à 2 temps, ICLX 125, 125 mm, Soudure bout à bout

027H7157

Électrovanne à 2 temps, Valeur du kv [m³/h]: 225

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
CatégorieIII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
CommentairesCOILS NOT INCLUDED
Configuration en ouverture1 pas (réglage en option)À 2 temps (par défaut)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Cv [gal/min]261.000 gal/min
Degré d'ouverture étape 1 (~) [%]10 % RH
Description2-step solenoid valve
Description du produitVanne solénoïde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]5 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]125.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]5 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]125.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Fonctionnement de la vannePiloté par électrovanne
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCE 0045EACTÜVUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Initialisation étape2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Caractéristique
Valeur
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICLX 125 D 125
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nº de dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitÉlectrovanne à 2 temps
Nom du produit dans le dossier SCIPICLX 32-65
Nom du programme piècesICLX
Option en fonctionnement manuelTige d'ouverture manuelle
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement pression pilote externeTubulure de soudage (port P2)
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
système d'actionneur2 modules électrovanne à commande pilote EVM
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICLX 125
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]225.000 m³/h
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut93.4 Kilogram
Poids Net82.33 Kilogram
Volume270.722 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428483018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm