Électrovanne à 2 temps, ICLX 50, 50 mm, À souder
027H5042
Électrovanne à 2 temps, Valeur du kv [m³/h]: 47
027H5042
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Configuration en ouverture | 1 pas (réglage en option)À 2 temps (par défaut) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Cv [gal/min] | 54.520 gal/min |
| Degré d'ouverture étape 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Description | 2-step solenoid valve |
| Description du produit | Vanne solénoïde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 2 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 50.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 50.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Fonctionnement de la vanne | Piloté par électrovanne |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | EACLLC CDC TYSKTÜVUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Initialisation étape2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | ICLX 50 SOC |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nº de dossier SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Électrovanne à 2 temps |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICLX 32-65 |
| Nom du programme pièces | ICLX |
| Option en fonctionnement manuel | Tige d'ouverture manuelle |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccordement pression pilote externe | Tubulure de soudage (port P2) |
| Revêtement de surface | Zn (TLP) |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| système d'actionneur | 2 modules électrovanne à commande pilote EVM |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICLX 50 |
| Type de Sortie | à souder |
| Type raccordement Entrée | À souder |
| Valeur du kv [m³/h] | 47.000 m³/h |
| Version de vanne | Version standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14.821 Kilogram |
| Poids Net | 10.772 Kilogram |
| Volume | 20.244 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |