Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Électrovanne à 2 temps, ICLX 40, 40 mm, Soudure bout à bout

027H4040

Électrovanne à 2 temps, Valeur du kv [m³/h]: 29

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Configuration en ouverture1 pas (réglage en option)À 2 temps (par défaut)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Cv [gal/min]33.640 gal/min
Degré d'ouverture étape 1 (~) [%]10 % RH
Description2-step solenoid valve
Description du produitVanne solénoïde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]40.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]40.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Fonctionnement de la vannePiloté par électrovanne
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)155
HomologationEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Initialisation étape2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Kvs value (EF022466)29.000
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICLX 40 D 40
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Model (EF000010)Straight
Nº de dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitÉlectrovanne à 2 temps
Nom du produit dans le dossier SCIPICLX 32-65
Nom du programme piècesICLX
Option en fonctionnement manuelTige d'ouverture manuelle
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement pression pilote externeTubulure de soudage (port P2)
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
système d'actionneur2 modules électrovanne à commande pilote EVM
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICLX 40
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]29.000 m³/h
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.542 Kilogram
Poids Net6.333 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428815598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm