Danfoss logo
NRV 10s H-product-category

NRV 10s H

Les clapets anti-retour NRV 10s H pour R744 (CO2) peuvent fonctionner comme une soupape de décharge interne lorsqu'ils sont installés en parallèle avec des vannes à bille GBC ou des vannes d'arrêt de service, à l'entrée et à la sortie des composants à entretenir. Le NRV 10s H peut également être utilisé dans les lignes de dégivrage au gaz chaud.

Features and benefits

  • The valve ensures that refrigerant only flow in one direction
  • Allows for internal pressure relief in the standstill system or during maintenance
  • The valve can withstand 90 bar / 1305 psig differential pressure
  • The valve can withstand 90 bar / 1305 psig maximum working pressure