Clapet anti-retour, NRV 10, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
020-9582
Type raccordement Entrée: Joint d'étanchéité frontal, Type de Sortie: FS, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage industriel
020-9582
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conception | Piston |
| Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] | tcond=86 °Ftevap=14 °Ftsub=9 °F |
| Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] | tcond=30 °Ctevap=-10 °Ctsub=5K |
| Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] | tcond=86 °Ftdisc=176 °Ftevap=14 °Fthotgas=140 °Ftsub=9 °F |
| Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] | tcond=30 °Ctdisc=80 °Ctevap=-10 °Cthotgas=60 °Ctsub=5K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 1.387 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 130 Qté |
| Entrée [in] | 3/8po |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Clapets anti-retour |
| Homologation | Homologué C UL USEAC |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Sur l'étiquette produit |
| Material Description | NRV 10 Check valve SW I/130 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 223bfe56-40fc-428b-994d-25b5d471ec91 |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Clapet anti-retour |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | NRV V1 Face seal |
| Perte de charge min. [bar] | 0.070 bar |
| Perte de charge min. [psi] | 1.00 psi |
| Plage de température [°C] [Max.] | 140 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 285 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 46.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord d'entrée int./ext. | Externe |
| Sortie int./ext. | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 3/8po |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | NRV 10 |
| Type de Sortie | FS |
| Type raccordement Entrée | Joint d'étanchéité frontal |
| Valeur du kv [m³/h] | 1.200 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.088 Kilogram |
| Poids Net | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424537876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |