Danfoss logo

Vanne d'inversion 4 voies

061L1397

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Style de conception: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Désignation du modèleSTF-60U9G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]2-5/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]67,00
Dimensions du raccord d'aspiration [in]2-5/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]67.00 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1-5/8 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]41.20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fuite max. [cm³/min]30000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEUAUL
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Matériel du raccord au processCuivre
Nom de l'approbation ULMH12113
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
ODP min. [psi]43.500 psi
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]160 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]320 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]205.35 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]187.68 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]291.72 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]266.54 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]253.56 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]226.92 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]359.55 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]321.72 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionG
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementMÂLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23.15 Kilogram
Poids Net21 Kilogram
Volume72.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm