Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

Vanne d'inversion 4 voies

061L1390

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Style de conception: B

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Désignation du modèleSTF-07U12G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]7/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]22,3
Dimensions du raccord d'aspiration [in]7/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]22.30 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]3/4 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]19.15 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fuite max. [cm³/min]6000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEUL
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G
Matériel du raccord au processCuivre
Nom de l'approbation ULMH12113
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
ODP min. [psi]43.500 psi
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]26.50 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]24.22 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]37.64 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]34.39 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]32.72 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]29.28 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]46.39 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]41.51 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionB
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementFEMELLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.54 Kilogram
Poids Net1.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255195443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm