Danfoss logo

Vanne d'inversion 4 voies

061L1386

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 3/8, Style de conception: A

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Désignation du modèleSTF-01U15G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]3/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]9,7
Dimensions du raccord d'aspiration [in]3/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]9.70 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]5/16 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]8.10 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
FluidesR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fuite max. [cm³/min]1000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEUL
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 01U15G
Matériel du raccord au processCuivre
Nom de l'approbation ULMH12113
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
ODP min. [psi]43.500 psi
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]4.31 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]3.94 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]6.12 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]5.59 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]5.32 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]4.76 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]7.54 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionA
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementFEMELLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut282 Gram
Poids Net250 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255195290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm