4-way reversing valve, STF-0731D
061L1384
Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B
061L1384
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Désignation du modèle | STF-0731D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | 7/8 |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 22,30 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 7/8 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 22.30 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 3/4 in |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 19.15 mm |
| Emballage (format) | Industrial pack |
| Emballage (nombre par format) | 6 pc |
| Fluides | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Fuite max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Groupe de produits | 4-way reversing valves |
| Homologation | CEVDE |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6 |
| Matériel du raccord au process | Copper |
| Nom du produit | 4-way reversing valve |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
| ODP min. [bar] | 3.430 bar |
| ODP min. [psi] | 49.748 psi |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 113 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | B |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | FEMALE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.5 Kilogram |
| Poids Net | 1.32 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255013600 |