Danfoss logo

Vanne d'inversion 4 voies

061L1379

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 130, OPD max. [bar]: 29.6, ODP min. [bar]: 3.43, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Style de conception: B

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling
Conditions de puissance 2 [°C]5°C sub-cooling
Désignation du modèleSTF-0458D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]7/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]22,40
Dimensions du raccord d'aspiration [in]7/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]22.40 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1/2 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]12.80 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
FluidesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fuite max. [cm³/min]6000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEVDE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Matériel du raccord au processCuivre
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.430 bar
ODP min. [psi]49.748 psi
OPD max. [bar]29.6 bar
Caractéristique
Valeur
OPD max. [psi]429.0 psi
OPD max. [psig]429 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]45 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]113 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionB
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementFEMELLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.848 Kilogram
Poids Net0.191 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162959992