Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

Vanne d'inversion 4 voies

061L1363

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 5/8, Style de conception: E

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
CommentairesFOR ATLANTIC
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling
Conditions de puissance 2 [°C]5°C sub-cooling
Désignation du modèleSTF-H0321G2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]5/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]16,15
Dimensions du raccord d'aspiration [in]5/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]16.15 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1/2 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]12.95 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluidesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fuite max. [cm³/min]1500 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Matériel du raccord au processCuivre
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
ODP min. [psi]44.000 psi
OPD max. [bar]31.0 bar
Caractéristique
Valeur
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementFEMELLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.371 Kilogram
Poids Net0.37 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.848 Liter