Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Vanne d'inversion 4 voies, STF-3017G

061L1362

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 5/8, Style de conception: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling
Conditions de puissance 2 [°C]5°C sub-cooling
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleSTF-3017G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]1 5/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]41,7
Dimensions du raccord d'aspiration [in]1 5/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]41.70 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1 1/8 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]28.50 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452BR454BR454C
Fuite max. [cm³/min]10000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 3017G
Matériel du raccord au processCuivre
Nº de dossier SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Nom du produit dans le dossier SCIPFour-way valve(1)
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
ODP min. [psi]44.000 psi
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]160 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]320 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionG
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementMÂLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.88 Kilogram
Poids Net0.37 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume33.031 Liter
EAN/UPC5702424157173