Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

Vanne d'inversion 4 voies, STF-H0429

061L1352

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 3/4, Style de conception: F

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleSTF-H0429
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]3/4
Dimension des raccords évap./cond. [mm]19,15
Dimensions du raccord d'aspiration [in]3/4
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]19.15 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1/2 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]12.80 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
EPD disponibleYes
FluidesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Fuite max. [cm³/min]4000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEVDE
Marquage CEYes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
Matériel du raccord au processCuivre
Nº de dossier SCIP56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Nom du produit dans le dossier SCIPSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
Caractéristique
Valeur
ODP min. [psi]44.000 psi
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionF
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementFEMELLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.756 Kilogram
Poids Net0.672 Kilogram
Volume2.506 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm