Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Vanne d'inversion 4 voies

061L1347

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 2 1/8, Style de conception: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
CommentairesFOR CARRIER
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleSTF-5016G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]2 1/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]54,4
Dimensions du raccord d'aspiration [in]2 1/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]54.40 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1 5/8 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]41.20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R404AR407CR410A
Fuite max. [cm³/min]20000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEVDE
Marquage CEYes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5016G
Matériel du raccord au processCuivre
Nº de dossier SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Nom du produit dans le dossier SCIPFour-way valve(1)
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
Caractéristique
Valeur
ODP min. [psi]44.000 psi
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]160 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]320 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]142.58 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]121.81 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]200.70 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]171.53 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]184.29 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]159.70 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]259.92 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]225.28 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionG
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementMÂLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.733 Kilogram
Poids Net3.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume38.54 Liter
EAN/UPC5702424046552