Vanne d'inversion 4 voies
061L1344
Plage de température du fluide [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 5/8, Style de conception: G
061L1344
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | STF-2526G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | 1 5/8 |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 41,7 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 1 5/8 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 41.70 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 1 1/8 in |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 28.90 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Fuite max. [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Homologation | CEVDE |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 2526G |
| Matériel du raccord au process | Cuivre |
| Nº de dossier SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Four-way valve(1) |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
| ODP min. [bar] | 3.000 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ODP min. [psi] | 44.000 psi |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 160 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 55.85 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 47.71 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 78.61 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 67.19 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 72.19 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 62.56 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 101.81 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 88.24 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | G |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.56 Kilogram |
| Poids Net | 3.3 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 38.54 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046521 |