Vanne d'inversion 4 voies
061L1328
Plage de température du fluide [°C]: -20 - 122, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 5/8, Style de conception: G
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: STF
061L1328
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | STF-30U3G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | 1 5/8 |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 41,7 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 1 5/8 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 41.70 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 1 1/8 in |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 28.50 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407CR410A |
| Fuite max. [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Homologation | CEULVDE |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 30U3G3 |
| Matériel du raccord au process | Cuivre |
| Nom de l'approbation UL | MH12113 |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
| ODP min. [bar] | 3.000 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ODP min. [psi] | 44.000 psi |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 122 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 252 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 79.01 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 67.50 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 111.22 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 95.05 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 102.12 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 88.50 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 144.03 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 124.84 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | G |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | MÂLE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6 Kilogram |
| Poids Net | 5.787 Kilogram |
| Volume | 34.96 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |