Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Vanne d'inversion 4 voies, STF-3007G3

061L1321

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 5/8, Style de conception: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleSTF-3007G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]1 5/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm]41,7
Dimensions du raccord d'aspiration [in]1 5/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]41.70 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1 1/8 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]28.50 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R404AR407CR410A
Fuite max. [cm³/min]10000 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationCEVDE
Marquage CEYes
Material DescriptionSTF-3007G3 (without spring plate) IP6
Matériel du raccord au processCuivre
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
Caractéristique
Valeur
ODP min. [psi]44.000 psi
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionG
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementMÂLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.845 Kilogram
Poids Net1.32 Kilogram
Volume35.517 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428531702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm