Vanne d'inversion 4 voies, STF-0745G3
061L1319
Plage de température du fluide [°C]: -30 - 140, OPD max. [bar]: 35, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 1/8, Style de conception: B
061L1319
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | STF-0745G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | 1 1/8 |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 28,7 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 1 1/8 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 28.70 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 7/8 in |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 22.50 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| EPD disponible | Yes |
| Fluides | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Fuite max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Homologation | CEVDE |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | STF-0745G3 (without spring plate) IP6 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Matériel du raccord au process | Cuivre |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
| ODP min. [bar] | 3.000 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ODP min. [psi] | 44.000 psi |
| OPD max. [bar] | 35.0 bar |
| OPD max. [psi] | 508.0 psi |
| OPD max. [psig] | 508 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 140 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 284 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | B |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.69 Kilogram |
| Poids Net | 1.32 Kilogram |
| Volume | 10.867 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |