Vanne d'inversion 4 voies, STF-0129G
061L1318
Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Style de conception: B
061L1318
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | STF-0129G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | - |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 10,2 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 10.20 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 5/16 in |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 8.10 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407CR410A |
| Fuite max. [cm³/min] | 1000 cm³/min |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Homologation | CE |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0129G I/45 |
| Matériel du raccord au process | Cuivre |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
| ODP min. [bar] | 3.000 bar |
| ODP min. [psi] | 44.000 psi |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 4.27 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 3.65 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 6.01 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 5.14 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 5.52 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 4.78 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 7.79 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | B |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.261 Kilogram |
| Poids Net | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.934 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |