Vanne d'inversion 4 voies, STF-4001G3
061L1284
Plage de température du fluide [°C]: -30 - 140, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 3/4, Style de conception: G
061L1284
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | STF-4001G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | 1 3/4 |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 45,15 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 1 3/4 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 45.15 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 1 1/2 in |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 38.35 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407CR410A |
| Fuite max. [cm³/min] | 15000 cm³/min |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Homologation | CEVDE |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Vanne 4 voies STF 4001G |
| Matériel du raccord au process | Cuivre |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
| ODP min. [bar] | 3.000 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ODP min. [psi] | 44.000 psi |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 140 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 284 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 110.87 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 94.73 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 156.07 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 133.39 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 143.31 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 124.19 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 202.13 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 175.19 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | G |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 11.172 Kilogram |
| Poids Net | 11.171 Kilogram |
| Volume | 49.273 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |