Vanne d'inversion 4 voies, STF-07U12G3
061L1243
Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 3/4, Style de conception: B
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: STF
061L1243
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| Conditions de puissance 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Conditions de puissance 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | STF-07U12G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension des raccords évap./cond. [in] | 7/8 |
| Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 22,3 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 7/8 |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 22.30 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [in] | 3/4 |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 19.15 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407CR410A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407CR410A |
| Fuite max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Homologation | CEULc UL us |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| Matériel du raccord au process | Cuivre |
| Nº de dossier SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Nom de l'approbation UL | MH12113 |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Four-way valve(1) |
| Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
| Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ODP min. [bar] | 3.000 bar |
| ODP min. [psi] | 44.000 psi |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 41.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Style de conception | B |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | STF |
| Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.72 Kilogram |
| Poids Net | 1.634 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 9.478 Liter |
| EAN/UPC | 5702428273336 |