Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Vanne d'inversion 4 voies, STF-03U6G3

061L1220

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 3/4, Style de conception: E

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BobineNo
Conditions de puissance 1 [°C]0°C sub-cooling
Conditions de puissance 2 [°C]5°C sub-cooling
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleSTF-03U6G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension des raccords évap./cond. [in]3/4
Dimension des raccords évap./cond. [mm]19,2
Dimensions du raccord d'aspiration [in]3/4
Dimensions du raccord d'aspiration [mm]19.20 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in]1/2 in
Dimensions du raccord de refoulement [mm]12.95 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluidesR134aR22R404AR407CR410A
Fuite max. [cm³/min]1500 cm³/min
Groupe de produitsVannes 4voies réversibles
HomologationUL
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
Matériel du raccord au processCuivre
Nº de dossier SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Nom de l'approbation ULMH12113
Nom du produitVanne d'inversion 4 voies
Nom du produit dans le dossier SCIPFour-way valve(1)
Norme d'essais de vibrationsJIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocsJIS C 60068-2-27
ODP min. [bar]3.000 bar
Caractéristique
Valeur
ODP min. [psi]44.000 psi
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]41.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²]19.6 m/s²
Style de conceptionE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSTF
Type de raccord de refoulementFEMELLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.457 Kilogram
Poids Net0.38 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.017 Liter
EAN/UPC5702428318587