Vanne d'inversion 4 voies, STF-0712G
061L1195
061L1195
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | REPLACE BY 061L1223 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | STF-0712G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 22.30 mm |
| Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 19.15 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407CR410A |
| Groupe de produits | Vannes 4voies réversibles |
| Material Description | Vanne 4 voies STF 0712G IP6 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nom du produit | Vanne d'inversion 4 voies |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Type de produit | STF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.628 Kilogram |
| Poids Net | 1.627 Kilogram |
| Volume | 9.565 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |