Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Thermostat, UT 72

060H1805

Plage de température [°C]: -30 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel (PE) [K]3.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)48 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Indice de protectionIP00
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionUT 72 NU -30/+30°C CAP 3M SANS FIXE BULB
Matériau du tube capillaireCuivre
Caractéristique
Valeur
Méthode de montageMontage sur panneau
Nom du produitThermostat
Plage de température [°F] [max.]85 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]130 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Vis de la borne à brides
RéarmementAuto
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Température max. du capteur [°C]80 °C
Température max. du capteur [°F]176.0 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Type de produitUT 72

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.144 Kilogram
Poids Net0.127 Kilogram
Volume0.66 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428567169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm