Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Thermostat, UT 72

060H1708

Plage de températures [°C]: -30 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Indice de protection: IP20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel (PE) [K]3.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChineTYSK
Indice de protectionIP20
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionUT 72 -30/+30°C CAP 2M SANS FIXE BULBE
Matériau du tube capillaireCuivre
Caractéristique
Valeur
Méthode de montageMontage
Nom du produitThermostat
Plage de température [°C] [Max.]30 °C
Plage de température [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température [°F] [max.]85 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]130 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Vis de la borne à brides
RéarmementAuto
Renseignements complémentairesFahrenheit scale
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Température max. du capteur [°C]80 °C
Température max. du capteur [°F]176.0 °F
Type de produitUT 72

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.246 Kilogram
Poids Net0.094 Kilogram
Volume1.061 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428567145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm