Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Thermostat, UT 73

060H1502

Plage de températures [°C]: 0 - 40, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP20
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: UT

Remplacement recommandé: 060H1702

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Autre documentation RoHSSaudi Arabia RoHS
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel (PE) [K]2.3 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChineTYSK
Indice de protectionIP20
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionUT 73 0/+40°C CAP 2M SANS FIXE BULBE M
Caractéristique
Valeur
Matériau du tube capillaireCuivre
Méthode de montageMontage
Nom du produitThermostat
Plage de température [°C] [Max.]40 °C
Plage de température [°C] [Min.]0 °C
Plage de température [°F] [max.]105 °F
Plage de température [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]130 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Vis de la borne à brides
RéarmementAuto
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Température max. du capteur [°C]90 °C
Température max. du capteur [°F]195.0 °F
Type de produitUT 73

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.238 Kilogram
Poids Net0.104 Kilogram
Volume1.094 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428529648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm