Thermostat, UT 72
060H1401
Plage de températures [°C]: -30 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Indice de protection: IP00
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: UT
060H1401
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | UKCA |
| Indice de protection | IP00 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | UT73 0/+40°C CAP1,5M IP48 |
| Matériau du tube capillaire | Cuivre |
| Méthode de montage | Montage sur panneau |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 85 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 130 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Vis de la borne à brides |
| Réarmement | Auto |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Température max. du capteur [°C] | 60 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 140.0 °F |
| Type de produit | UT 72 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.137 Kilogram |
| Poids Net | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.671 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |