Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Thermostat, UT 72

060H1201

Plage de températures [°C]: -30 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Indice de protection: IP00
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: UT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel (PE) [K]2.3 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)48 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChineTYSKUKCA
Indice de protectionIP00
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
Longueur tube capillaire [in]59 1/16 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionUT 72 -30/+30°C NU CAP1,5M IP48
Caractéristique
Valeur
Matériau du tube capillaireCuivre
Méthode de montageMontage sur panneau
Nom du produitThermostat
Plage de température [°C] [Max.]30 °C
Plage de température [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température [°F] [max.]85 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]130 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Vis de la borne à brides
RéarmementAuto
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Température max. du capteur [°C]60 °C
Température max. du capteur [°F]140.0 °F
Type de produitUT 72

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.109 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Volume0.75 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422030850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm