Thermostat, UT 72
060H1108
Plage de températures [°C]: -30 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Indice de protection: IP20
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: UT
060H1108
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel (PE) [K] | 2.3 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChineTYSKUKCA |
| Indice de protection | IP20 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 118 7/64 in |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Matériau du tube capillaire | Cuivre |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Méthode de montage | Montage |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 85 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 130 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Vis de la borne à brides |
| Réarmement | Auto |
| Renseignements complémentaires | Fahrenheit scale |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Température max. du capteur [°C] | 60 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 140.0 °F |
| Type de produit | UT 72 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.237 Kilogram |
| Poids Net | 0.094 Kilogram |
| Volume | 1.032 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428092920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |